De robuuste TBEN-LLx-4SLC bestuurt MTA-sorteersystemen decentraal direct bij het transportsysteem

IP67 motorbesturing voor sorteermodules

De TBEN-LLx-4SLC van TURCK bestuurt tot vier sorteerlijnen voor gedecentraliseerde transporttechnologie zonder schakelkast

TURCK breidt zijn assortiment digitale transportbanden uit met een robuuste IP67-module voor het aansturen van maximaal vier sorteerlijnen van de fabrikant MTA. Elke lijn kan bestaan uit een MTA-zwenkmotor en/of een MTA-meerassige besturing die maximaal twaalf sorteermotoren aanstuurt. De TBEN-LLx-4SLC maakt de directe integratie van de sorteersystemen in Industrial Ethernet mogelijk en vermindert de bekabelingskosten dankzij de installatie zonder schakelkast, rechtstreeks op de transporttechnologiemodule.

Gebruikers profiteren van een robuust ontwerp en eenvoudige integratie in bestaande systemen. In vergelijking met centrale transporttechnologiebesturingen maakt de module gedecentraliseerde architecturen mogelijk voor betere schaalbaarheid en grotere flexibiliteit. Typische toepassingen zijn te vinden in pakketsorteersystemen, distributiecentra of luchthavenlogistiek.

Voordelen

  • Eenvoudige integratie in Industrial Ethernet
  • Minder bekabeling dankzij gedecentraliseerde automatisering zonder schakelkasten
  • Hoge beschikbaarheid dankzij robuuste behuizing
  • Schaalbare architectuur voor flexibele ontwerpen van installaties

Flexibele integratie

De besturingsmodule ondersteunt multi-protocol Ethernet (PROFINET, Ethernet/IP, Modbus TCP) en heeft een geïntegreerde webinterface voor configuratie. Vier digitale ingangen en vier configureerbare digitale in-/uitgangen maken het mogelijk om signalen rechtstreeks op de lijn te ontvangen en te verzenden. De voeding wordt geleverd via M12 L-gecodeerde connectoren, optioneel tot 48 V voor motorvoeding. Dankzij de ingekapselde behuizing en beschermingsgraad tot IP69K is de TBEN-LLx-4SLC geschikt voor gebruik in veeleisende omgevingen. Met de geïntegreerde ARGEE-logica kunnen speciale besturingsroutines rechtstreeks op de module worden geconfigureerd.

De productfamilie omvat varianten voor verschillende pinbezettingen (LL en LLH) om een veilige werking tijdens daisy chaining te garanderen. Beide versies zijn uit voorraad leverbaar.


INDUSTRIEËN

  • Intralogistiek
  • Transporttechnologie in alle productie-industrieën
  • Luchthaven logistiek

BELANGRIJKSTE FUNCTIES

  • Besturing van maximaal vier sorteerlijnen
  • Multi-protocol Ethernet (PROFINET, Ethernet/IP, Modbus TCP)
  • Beschermingsklassen IP65/IP67/IP69K, temperatuurbereik -40 °C tot +70 °C
  • Geïntegreerde ARGEE-logica en webinterface

GERELATEERDE CONTENT

In één oogopslag: Digitale Rollerbanen

Modularisering en digitalisering verhogen de flexibiliteit, schaalbaarheid en beschikbaarheid van uw transportbandtechnologie. Meer informatie!


Casestudy: efficiënte oplossing voor de digitalisering van transportbandtechnologie

Met de “Conveyor Control Unit” voor de besturing van CAN-rollermotoren digitaliseert intralogistiekspecialist SSI SCHÄFER zijn transportbanden – de technologie hierachter is afkomstig van TURCK


PRODUCT DATA

Alle details over de TBEN-LLx-4SLC besturingsmodule

Goedkeuringen, datasheets, technische specificaties, instructies, certificaten, CAD-gegevens en meer


Select Country

Turck worldwide

Naar boven