K100 Programmeerbare Display Beacon

Indicatie en Informatie vanuit elke hoek voor heldere signalen en tekst boodschappen

Maak de status onmiskenbaar en informatief met één innovatief apparaat dat de directe zichtbaarheid van een meerkleurige signaallamp combineert met de helderheid van een dynamisch statusdisplay. Optionele modellen met geluid trekken de aandacht en informeren de reactie in een volledige 360 graden.

De K100 Programmeerbare Display Beacon biedt 14 configureerbare kleurmogelijkheden, waarmee machine- of processtatus in één oogopslag wordt gecommuniceerd. Het geïntegreerde display voegt extra informatie toe met 12 statische of 32 scrollende tekens die tot op 10 meter leesbaar blijven — waardoor de status zowel zichtbaar als begrijpelijk is. In situaties waar de aandacht verdeeld is, zorgen modellen met geluidsfunctie voor een extra laag van indicatie, met een geluidsniveau van 93–101 dB SPL op één meter om door omgevingsgeluid heen te breken en de aandacht te vestigen wanneer dat het meest nodig is. Van machinestatus tot het vervangen van signaallampen: kritieke status is altijd duidelijk. Dankzij de IP66- en IP96K-classificatie kan het apparaat precies daar worden ingezet waar het nodig is.

Voordelen

  • Verbetert de zichtbaarheid in 360 graden

  • Eenvoudig kleuren, berichten en displaygedrag te configureren

  • Communiceert meer details 

  • Verhoogt de zichtbaarheid en statusherkenning

  • Maakt kritieke berichten onmiskenbaar met optionele geluidswaarschuwingen

  • Zorgt voor betrouwbaarheid in veeleisende omgevingen

  • Integreert naadloos in elk systeem

Kenmerken:

  • Verbeter de zichtbaarheid in 360 graden met een helder wit alfanumeriek display en dynamische kleurindicatie in één robuust apparaat
  • Configureer eenvoudig kleuren, berichten en displaygedrag in discrete modellen met gratis Pro Editor-software, of neem volledige controle via IO-Link en Modbus
  • Communiceer meer details met maximaal 32 scrollende alfanumerieke tekens, leesbaar tot op 10 meter afstand
  • Verhoog de zichtbaarheid en statusherkenning met 14 verschillende, configureerbare kleurmogelijkheden
  • Maak kritieke berichten onmiskenbaar met optionele geluidswaarschuwingen die de aandacht trekken in lawaaiige omgevingen
  • Zorg voor betrouwbaarheid in veeleisende omgevingen met een behuizing met IP66- en IP96K-classificatie
  • Integreer naadloos in elk systeem met discrete, IO-Link- en Modbus-modellen

Select Country

Turck worldwide

Naar boven