TXO en TXY kabels: Moeilijk ontvlambaar, geschikt voor gebruik met sleepkettingen en zeer goed bestand tegen lasvonken
Lasvonkbestendige aansluittechnologie
De kabels van de TXO3701- en TXY3713-serie voldoen aan de strengste eisen van de autofabrikanten voor gebruik in lastoepassingen.
Turck heeft de lasweerstand van zijn TXO- en TXY-connectorseries verhoogd. Daarmee voldoen de kabels ook aan de nieuwste eisen van de Volkswagen Groep (VASS) voor gebruik in lastoepassingen. Met name de dikte van de kabelmantel werd vergroot om een nog grotere weerstand tegen lasvonken te bereiken. De kabels zijn ook geschikt voor gebruik met sleepkettingen en zijn zeer vlamwerend. Ze voldoen aan de eisen van zowel de Noord-Amerikaanse UL FT2-norm als de IEC 60332-1 en IEC 60332-2-2.
Voordelen
- Hoge procesveiligheid voor lastoepassingen
- Snelle ingebruikname dankzij het gebruik van snelle connectoren
- Geschikt voor internationaal gebruik dankzij de brede aanvaarding van de VASS-norm
Haakse of rechte kabels - met of zonder LED
Turck biedt de PUR-kabels aan als 4- of 5-polige varianten met rechte of haakse connectoren, zowel met als zonder LED's. De gebruiker kan kiezen tussen standaard kabellengtes voor aansluiting of verlengkabels met M12-connectoren. De kabels zijn standaard verkrijgbaar in oranje of geel. Speciale lengtes, aangepaste mantelkleuren of kabels met M8-connectoren kunnen op verzoek ook worden uitgevoerd.
INDUSTRIEËN
- Auto fabrikanten
- Tier1 en Tier2 toeleveranciers
- Machinebouw voor lastoepassingen
BELANGRIJKTE FUNCTIES
- Voldoet aan de eisen van de Volkswagen Groep - VASS
- LED schakeltoestandindicatie (optioneel)
- AIDA conform
- Vlamwerend
- UL en UKCA goedkeuring evenals CE
GERELATEERDE CONTENT
In één oogopslag: Turck heeft een kabel voor u
Meer informatie over ons productassortiment, dat bestaat uit een schat aan verschillende connectoren en kabels, waaronder meer dan 115.000 aansluittechnische oplossingen
PRODUCT DATA
Alle details over de TXO3701 en TXY3713 series
Goedkeuringen, databladen, technische specificaties, instructies, certificaten, CAD-gegevens en meer
Select Country
Turck worldwide

