K50R-radars zijn ideaal voor bijvoorbeeld parkeerplaatsen.
Meting met de K50R-radarsensor van niveaus tot parkeerplaats
De K50R-radars zijn de meest economische apparaten in ons portfolio van radarsensoren. Dankzij hun technologie zijn ze uitstekend geschikt voor gebruik in elke omgeving. Het apparaat is een uitstekend alternatief voor ultrasone sensoren bij het detecteren van het niveau in kleine tanks. Vooral het installeren van een radarsensor is veel eenvoudiger – dankzij de mogelijkheid om door de wand van de tank heen te meten, kan de sensor boven de tank worden geplaatst.
Naast kleine tanks vinden de sensoren ook toepassing in laadstations voor elektrische auto's, waar ze – verborgen achter een behuizing – probleemloos een geparkeerde auto voor het laadstation kunnen detecteren. Ook op parkeerplaatsen kunnen ze, naast het detecteren van een voertuig, aangeven of een parkeerplek bezet is.
Voordelen
- Eenvoudige configuratie via gratis software: Banner Measurement Sensor Software.
- Modellen met ingebouwde RGB-indicator, die de status van de sensor of het niveau visueel kunnen weergeven.
- Bereik tot 5 meter bij modellen met een bundel van 40° x 30°, en tot 3 meter bij modellen met een bundel van 80° x 60°.
- Dankzij een kleine dode zone kan de sensor vrijwel over het gehele bereik detecteren.
Select Country
Turck worldwide





