Met zijn 25 mm brede lichtbundel detecteert de B25 zelfs kleine objecten betrouwbaar

Optische sensor met breed detectieveld

De Wide Beam Sensor B25 van TURCK detecteert zelfs de kleinste en meest transparante objecten op betrouwbare wijze

Met de B25 Wide Beam Sensor biedt TURCK een robuuste oplossing voor de nauwkeurige detectie van zelfs de kleinste en meest transparante objecten. De Wide Beam Sensor is ontwikkeld voor toepassingen waarin conventionele lichtschermen hun grenzen bereiken, zoals op transportbanden. Met een 25 mm brede lichtstraal en een bereik van 2 m detecteert de B25 zelfs objecten met onregelmatige vormen of reflecterende randen betrouwbaar. Gebruikers profiteren van een eenvoudige integratie in bestaande systemen en een hoge procesbetrouwbaarheid zonder tijdrovende aanpassingen.

Voordelen

  • Betrouwbare detectie van zelfs de kleinste objecten vanaf 3 mm
  • Minder valse detecties dankzij dynamische leerfunctie
  • Snelle installatie en eenvoudige integratie
  • Hoge bedrijfszekerheid in veeleisende omgevingen

Automatische gevoeligheidsaanpassing vereenvoudigt de inbedrijfstelling

De teach-functie met één knop en automatische gevoeligheidsaanpassing is de eenvoudigste optie voor de inbedrijfstelling van de B25. Extra teach-opties en de IO-Link-interface maken de communicatie van aanvullende gegevens voor netwerktoepassingen mogelijk. Het robuuste ontwerp met IP67-bescherming en flexibele kabeluitgang garandeert een betrouwbare werking, zelfs in stoffige of trillingsintensieve productieomgevingen.

Slimme sensortechnologie voor betrouwbare bewaking op korte afstand

Dankzij slimme sensortechnologie leert de B25-breedstraalsensor automatisch de eigenschappen van transportbanden en filtert hij storingen zoals folienaden of inzetstukken weg. Dit vermindert valse triggers en verhoogt de nauwkeurigheid bij het detecteren van pakketranden of kleine componenten. Onderhoudsuitgangen geven in een vroeg stadium aan wanneer reiniging nodig is, wat bijdraagt aan een hoge systeembeschikbaarheid.


INDUSTRIEËN

  • Logistiek en intralogistiek
  • Machine- en installatiebouw
  • Automotive
  • Materiaalstroom- en transporttechniek

BELANGRIJKE FUNCTIES

  • 25 mm brede lichtbundel, bereik van 2 m
  • Teach-functie met één knop en automatische gevoeligheidsaanpassing
  • IO-Link voor diagnose en configuratie op afstand
  • Robuuste IP67-behuizing met flexibele kabeluitgang

In één oogopslag: Procesoptimalisatie met IO-Link

IO-Link is essentieel om de weg te effenen voor een efficiënte, digitale productie


Technologie pagina: Voor wie meer wil weten

Technische achtergrond informatie over de IO-Link communicatie standaard 


Alle details over de B25 Wide Beam Sensor

Goedkeuringen, databladen, technische specificaties, instructies, certificaten, CAD-gegevens en meer


Datablad: B25 Wide Beam Sensor

Meer informatie over de functies, technische specificaties en toepassingsdetails


DIGITALE SHOWCASE

Digital Innovation Park

Lees meer over de nieuwste automatiseringstrends in onze digitale showcase


Select Country

Turck worldwide

Naar boven