![](/static/img/Turck1523_680x382.jpg)
![](/static/img/Turck1523_680x382_rdax_480x270s.jpg)
De OSC varianten van de serie IM(X) interfaceapparaten van Turck kunnen nu in het veld worden geparametreerd via draaicodeerschakelaars
OSC interfacetechnologie voor configuratie op locatie
Turck's IM(X)12 toerentalbewakingsrelais, temperatuurmeetversterkers en tripversterkers kunnen nu ook eenvoudig in de toepassing via draaicodeerschakelaars worden geparametreerd - zelfs in de Ex-omgeving.
Turck breidt de serie IMX interfaceapparaten uit met varianten die via draaicodeerschakelaars direct op het apparaat kunnen worden geparametreerd. De grenswaarden van de OSC-varianten (onsite configuration) kunnen zo eenvoudig in het veld worden ingesteld met behulp van een schroevendraaier. De toerentalbewakers, temperatuurmeetversterkers en tripversterkers zijn vooral nuttig in stand-alone toepassingen waar geen systeeminfrastructuur aanwezig is om parameters toe te wijzen vanaf een centrale locatie. Turck biedt zowel IMX12-OSC-varianten voor Ex-omgevingen als IM12-OSC-apparaten voor veilige omgevingen.
Voordelen
- Parametrisatie ook mogelijk zonder specialistische kennis
- Investeringsbescherming dankzij internationale goedkeuring en SIL2
- Ruimtebesparend dankzij 12,5 millimeter breedte
SIL2 gecertificeerd en geschikt voor wereldwijd gebruik
De OSC modellen bieden alle voordelen van de standaard IM12 en IMX12 interface apparaten. Ze voldoen aan SIL2 en zijn goedgekeurd voor dezelfde markten als de standaardapparaten. De IMX12 vereisen een montagebreedte van 12,5 mm in de schakelkast en zijn geschikt voor gebruik in gebieden tot ATEX Zone 2. De signaalaansluiting wordt uitgevoerd met schroef- of veerklemmen en de optionele voeding wordt aangesloten via de Powerbridge-connector op de achterkant.
OSC toerentalbewakingsrelais, temperatuurmeetversterkers en tripversterkers
Turck biedt in eerste instantie drie apparaattypes aan: de IM(X)-FI toerentalbewaker, de IM(X)-TI temperatuurmeetversterker en de IM(X)-AI analoge uitschakelversterker - elk met één kanaal.
INDUSTRIEËN
- Chemische industrie
- Machinebouw
- Stroomvoorziening
- Installatiebouw
BELANGRIJKSTE FUNCTIES
- Eenvoudige parametrering op het apparaat
- SIL2
- Ex goedkeuring voor Zone 2, IEC61508
GERELATEERDE CONTENT
![](/static/img/lp-imxk-hero-img-campaign-keyvisual_680x382_rdax_440x247s.jpg)
In één oogopslag: IMXK - Compacte interfacetechnologie voor modulaire automatisering
Met de introductie van de IMXK-serie zijn voor het eerst scheidingsschakelversterkers en analoge signaalscheiders op de markt gebracht die speciaal zijn ontwikkeld voor inbouw in kasten met geringe diepte. Nu meer informatie!
![](/static/img/downloads-whitepaper-teaser-img-imxk-hot-spots_rdax_440x268s.jpg)
Whitepaper: Vijf strategieën voor het vermijden van hotspots in schakelkasten
De whitepaper geeft informatie over de oorzaken van overmatige warmteontwikkeling in schakelkasten en identificeert de daaruit voortvloeiende problemen. Als mogelijke oplossingen worden vijf strategieën aangereikt. Ontdek welke strategie geschikt is om de warmteontwikkeling in uw schakelkast te reguleren.
PRODUCT DATA
![](/static/img/Turck1523_680x382_rdax_440x247s.jpg)
Alle details over de IM(X)-FI toerentalbewakers
Goedkeuringen, databladen, technische specificaties, instructies, certificaten, CAD-gegevens en meer
![](/static/img/Turck1523_680x382_rdax_440x247s.jpg)
Alle details over de IM(X)-AI Analoge tripversterkers
Goedkeuringen, databladen, technische specificaties, instructies, certificaten, CAD-gegevens en meer
![](/static/img/Turck1523_680x382_rdax_440x247s.jpg)
Alle details over de IM(X)-TI temperatuur meetversterkers
Goedkeuringen, databladen, technische specificaties, instructies, certificaten, CAD-gegevens en meer
DIGITALE SHOWCASE
Select Country
Turck worldwide