![](/static/img/Turck1223_680x382.jpg)
![](/static/img/Turck1223_680x382_rdax_480x270s.jpg)
Snel en nauwkeurig: De absolute encoders uit de REM- en RES-serie van Turck zijn uitgerust met het nieuwste Profinet-encoderprofiel 4.2
Profinet absolute encoders met hoge resolutie
Turck biedt veelzijdige Profinet absolute encoders voor nauwkeurige positionering en snelle gegevensoverdracht
Turck breidt zijn encoderportfolio uit met encoders met een Profinet-interface voor real-time toepassingen, met name in de logistieke sector, de voedingsmiddelenindustrie en de machinebouw. De encoders uit de REM (multiturn) en RES (single-turn) series maken gebruik van het nieuwste Profinet encoderprofiel (versie 4.2) en bieden 19-bits resoluties voor de single-turn apparaten en resoluties tot 24 bits voor de multiturn apparaten. Alle encoders ondersteunen Profinet-functies zoals het Media Redundancy Protocol (MRP), Link Layer Discovery Protocol (LLDP) en Simple Network Management Protocol (SNMP).
Voordelen
- Voor de meest uiteenlopende toepassingen
- Exacte positionering
- Voor state-of-the-art industriële netwerken
Real-time functionaliteit
De encoders garanderen nauwkeurige en vrijwel vertragingsvrije communicatie, zelfs in zeer dynamische toepassingen, dankzij de isochrone realtimemodus (IRT) en minimale klokcycli tot 250 microseconden. Dankzij hun uitzonderlijke precisie maken de encoders zeer nauwkeurige positionering en snelheidsregeling mogelijk, zoals bijvoorbeeld vereist is voor meerassige positionering.
Flexibele configuratie en eenvoudige integratie
De Profinet encoders zijn verkrijgbaar in varianten met massieve of holle as en bieden een groot aantal configuratiemogelijkheden. Met verschillende asdiameters en flenstypen kunnen ze optimaal worden afgestemd op de specifieke vereisten van elke toepassing. Eenvoudige integratie in Profinet netwerken maakt snelle inbedrijfstelling en configuratie mogelijk.
INDUSTRIEËN
- Logistiek
- Food & beverage
- Machinebouwers
BELANGRIJKSTE FUNCTIES
- Profinet IO RT & IRT
- Resolutie Single-turn 19-bit, Multi-turn 24-bit
- MRP, LLDP, SNMP, systeem redundantie
GERELATEERDE CONTENT
![](/static/img/WalkandTalk_Profinet-Encoder_680x382_vid_icon_button_rdax_440x247s.jpg)
Walk & Talk: Profinet Absolute Encoders
Krijg een overzicht van de functies en voordelen van onze productexpert in deze Walk & Talk
![](/static/img/ExpertTalk_Profinet-Encoder_680x382_vid_icon_button_rdax_440x247s.jpg)
Expert Talk: Profinet Absolute Encoders
In deze Expert Talk vertellen technisch trainer Jörg Tauert en Thomas Saeger, productmanager encoders, over de functies en mogelijke toepassingen van Profinet encoders
![](/static/img/lp-encoder-hero-img-campaign-keyvisual_680x382_rdax_440x247s.jpg)
In één oogopslag: Het selecteren van de juiste encoder voor uw toepassing is eenvoudig.
Van de Efficiency Line tot Premium encoders met contactloze detectie
![](/static/img/Profinet_Technologieseite_680x382_rdax_440x247s.jpg)
Technologie pagina: Voor wie meer wil weten
Technische achtergrondinformatie en andere geschikte producten en toepassingen voor Profinet
![](/static/img/thumbnail_PDF-Icon_680x382_rdax_440x248p.jpg)
Flyer: Encoders - Meten van roterende beweging of hoekverandering
Krijg een overzicht van de encoderoplossingen van Turck voor verschillende markten en toepassingen
PRODUCT DATA
![](/static/img/Turck1223_680x382_rdax_440x247s.jpg)
Alle details over de Profinet Absolute Encoders
Goedkeuringen, databladen, technische specificaties, instructies, certificaten, CAD-gegevens en meer
DIGITALE SHOWCASE
Select Country
Turck worldwide