Flexibel en veelzijdig: de K30 Pro optische sensor met eenvoudig te configureren sensormodi, meetbereiken en statusindicatie
Programmeerbare LED-indicator met optische sensor
Turck biedt de K30 Pro optische sensor aan als een geïntegreerde oplossing voor configureerbare sensor- en indicatiefuncties
De optische sensor K30 Pro van Turck is een ruimtebesparende en kosteneffectieve oplossing voor toepassingen die zowel een optische sensor als een meerkleurige LED-indicator vereisen. Het uiterst compacte apparaat met een diameter van 30 mm is ontwikkeld door Turck's optische sensorpartner Banner Engineering en is ontworpen om objecten te detecteren binnen een instelbaar bereik van 20 tot 1.000 mm voor duidelijke operatorbegeleiding.
Teach-modi en bediening voor verschillende toepassingen
Om aan de eisen van verschillende toepassingsgebieden te voldoen, heeft de K30 Pro verschillende teachmodi.
Voordelen
- Configureerbare detectie- en indicatiefuncties voor verschillende toepassingsgebieden
- Intuïtieve configuratie voor een groot aantal toepassingen via Pro Editor software
- Ongevoeligheid voor elektromagnetische interferentie (EMI) en omgevingslicht
- M12-connector voor eenvoudige installatie en snelle ontkoppeling
Deze omvatten de objectmodus voor het detecteren van een object binnen een bepaald gebied, de achtergrondmodus voor het detecteren van een object met achtergrondonderdrukking en de venstermodus voor het detecteren van een object binnen een bereik tussen twee drempelwaarden. Deze flexibiliteit voorkomt onnodige activering van de sensor en maakt de K30 Pro geschikt voor diverse toepassingen in de automobielindustrie, procesindustrie, materiaalverwerking en transportbandtechnologie.
Gebruiksvriendelijke installatie en bediening
De gebruiksvriendelijke K30 Pro optische sensor is eenvoudig aan te sluiten via een M12-connector en indien nodig snel los te koppelen. De contactloze werking van de sensor voorkomt ook mogelijke vervuiling van het apparaat door de gebruiker.
Met de gratis Pro Editor software kunnen indicatiekleuren, bereiken en logica eenvoudig en intuïtief op locatie worden geconfigureerd. Dankzij de IP65-bescherming is de sensor ideaal uitgerust voor gebruik in veeleisende omgevingen. Het apparaat is ook ongevoelig voor omgevingslicht en elektromagnetische interferentie, wat zorgt voor een betrouwbare en nauwkeurige detectie.
INDUSTRIEËN
- Automotive
- Material handling
- Food & beverage
- Farma
- Chemisch
- Logistiek
BELANGRIJKSTE FUNCTIES
- Meerkleurendisplay met optische sensor
- Meetbereik van 20 tot 1000 mm
- Instelbaar detectievermogen met verschillende bedrijfsmodi
GERELATEERDE CONTENT
Technologie pagina: Voor iedereen die het precies wil weten
Technische achtergrondinformatie over de pick-to-light oplossingen van Turck
PRODUCT DATA
Alle details over de K30 Pro Optical Sensoren
Goedkeuringen, databladen, technische specificaties, instructies, certificaten, CAD-gegevens en meer
DIGITALE SHOWCASE
Select Country
Turck worldwide


