Turck's nieuwe RFID-blokmodule met geïntegreerde middleware componenten belooft eenvoudige datasturing in industriële 4.0-toepassingen

RFID blokmodule met geïntegreerde middleware

14/16 – Turck presenteert RFID Device Control Center met geïntegreerde dataverwerking voor eenvoudige datasturing in industrie 4.0 toepassingen

Mülheim, 19 april 2016

Met de TBEN-L-DCC heeft Turck op de Hannover-Messe een intelligente RFID-module gepresenteerd met geïntegreerde dataverwerkingsfuncties. Het Device Control Center is optimaal uitgerust voor gebruik in verschillende industrie-4.0-scenario's in productie en intralogistiek, bijvoorbeeld inkomende en uitgaande goederen, bij de lokalisering van containers, goederenpicking of het sturen van goederenstromen.

Het Device Control Center is gebaseerd op het robuuste RFID-moduleplatform TBEN-L in de beschermingsgraad IP67 en biedt naast aansluitmogelijkheden voor vier RFID-schrijf/leeskoppen in HF- of UHF-technologie acht vrij definieerbare in-/uitgangen. De communicatie met bovengeschikte ERP- of MES-systemen gebeurt via Ethernet TCP/IP.

Voor het beheren en aansturen van de aangesloten hardware en de eerste verwerking van oorsponkelijke sensor- en RFID-gegevens is de module uitgerust met de Device Control Service (DCS). Standaardinterfaces zoals Web Services of CSV-bestandsopslag maken een directe verzending van de verwerkte data naar andere systemen mogelijk. Alternatief is ook de directe communicatie met de middleware Graidware van Sigma Chemnitz, systeempartner van Turck, mogelijk.

Voor de correcte werking van de module zorgt een ARM Cortex-A8-controller met Windows Embedded Compact 2013 en 800 MHZ frequentie, 4 GByte NAND-flash-geheugen en 512 MByte DDR3-RAM.

Vanaf het derde kwartaal 2016 is de TBEN-L-DCC met Windows Embedded 2013 leverbaar. Andere versies op basis van alternatieve systeemuitvoeringen zullen volgen.

Select Country

Turck worldwide

Naar boven