De stromingssensor FS501 vormt een nieuwe meetvariant in de FS+ vloeistofsensorserie van TURCK.
Robuuste stromingssensor met IO-Link
De FS501 van TURCK is flexibel configureerbaar en meet zowel het debiet als de temperatuur
TURCK breidt zijn FS+ serie vloeistofsensoren uit met de FS501-stroomsensor. Dit robuuste apparaat met beschermingsklasse IP67 meet de stroomsnelheid en het debiet in vloeibare media en geeft ook temperatuurwaarden door. Gebruikers kunnen de schakel- en analoge uitgangen naar eigen wens configureren en profiteren dankzij het Smart Sensor Profile van een eenvoudige integratie in IO-Link-omgevingen. De FS501 is geschikt voor buisdiameters van 15 tot 250 mm en dekt daarmee een breed scala aan toepassingen in de fabrieksautomatisering.
Voordelen
- Minder varianten dankzij flexibele configuratie
- Combinatie van debiet- en temperatuurmeting maakt extra sensoren overbodig
- Digitale gegevensverzameling voor IIoT-toepassingen
- Eenvoudige installatie dankzij het dompelontwerp
Stromingsmeting eenvoudig gemaakt
De IO-Link interface volgens het Smart Sensor Profile biedt toegang tot procesgegevens en functies zoals Single Value Teach voor het opslaan van de actuele stroomsnelheid als schakelpunt, Dynamic Teach en Totalizer. In de Dynamic Teach-modus past de sensor de schakelpunten automatisch aan veranderende omstandigheden aan. De Totalizer-functie kan worden gebruikt om verbruiksgegevens voor machines te bepalen – rechtstreeks in de sensor.
INDUSTRIEËN
- Koelcircuits in de fabrieksautomatisering
- Reinigings- en wassystemen
- Kleinere installaties in de procesindustrie
BELANGRIJKE FUNCTIES
- Meting van stroomsnelheid en volumestroom
- IO-Link Smart Sensor Profile (SSP)
- Configureerbare schakel- en analoge uitgangen voor doorstroming en temperatuur
- 4–20 mA, 0–10 V en andere varianten
- Eén sensor voor buisdiameters van 15 tot 250 mm
GERELATEERDE CONTENT
In één oogopslag: Procesoptimalisatie met IO-Link
IO-Link is essentieel om de weg te effenen voor een efficiënte, digitale productie
Technologie pagina: Voor wie meer wil weten
Technische achtergrond informatie over de IO-Link communicatie standaard
PRODUCT DATA
Alle details over de FS501 Stromingsbewaker met IO-Link
Goedkeuringen, datasheets, technische specificaties, handleidingen, certificaten, CAD-gegevens en meer
Select Country
Turck worldwide

