Met een schokbestendigheid van 100g en een rvs behuizing is de afstandsradarsensor van Turck ideaal voor robuuste buitentoepassingen

Slimme radar sensoren voor ruwe omgevingen

Met bescherming tot IP69K en een schokbestendigheid van 100g zijn de IO-Link apparaten ook geschikt voor robuuste buitentoepassingen

Turck presenteert robuuste radarsensoren voor afstandsmetingen tot 15 meter voor ruwe toepassingsgebieden in de fabrieksautomatisering en in outdoor of mobiele toepassingen. De robuuste 122 GHz-apparaten met beschermingsklasse IP67/IP69K zijn schokbestendig tot 100 g en zijn daarom geschikt voor afstandmeting in toepassingsgebieden zoals havenlogistiek, waarin optische of ultrasone sensoren ongeschikt zijn vanwege hun beperkte reikwijdte of storende factoren zoals stof, wind of licht.

Voordelen

  • Eenvoudiger inbedrijfstelling dankzij Turck Radar Monitor
  • Hoogste beschikbaarheid dankzij hoge schok- en temperatuurbestendigheid en IP67/IP69K
  • Breed toepassingsgebied dankzij de ongevoeligheid voor stof, regen of licht

Turck Radar Monitor visualiseert signaalcurve

De browsergebaseerde Turck Radar Monitor parametergebruikersinterface vereenvoudigt de instelling van de DR-sensoren door de realtime weergave van de signaalcurve - vooral bij het instellen van filters om stoorsignalen te onderdrukken of in gecompliceerde montagesituaties. Bij montage in elkaars directe nabijheid voorkomt het FMCW-meetprincipe van de apparaten elke wederzijdse interferentie tussen de signalen. 

Drie uitgangsvarianten verhogen de variabiliteit 

Alle DR-M30-IOL sensoren zijn voorzien van IO-Link en een analoge en schakeluitgang, waarbij de analoge uitgang ook als tweede schakeluitgang kan worden geconfigureerd. In conventionele toepassingen kunnen de apparaten ook zonder IO-Link worden gebruikt. Drie verschillende lensconfiguraties maken een optimale apparaatkeuze mogelijk, afhankelijk van de toepassing en of een kort en breed, een middelgroot of een lang en smal detectieveld vereist is.


INDUSTRIEËN

  • Haven logistiek
  • Machine- en installatiebouw
  • Mobile equipment

BELANGRIJKE FUNCTIES

  • Visualisatie en parametrisering van sensorgegevens via Turck Radar Monitor
  • Getest op schokken tot 100 g
  • Drie openingshoeken: Standaard, breed, smal 

GERELATEERDE CONTENT

Elevator Pitch: Radar afstand sensor

Krijg snel inzicht in voordelen en functies in 90 seconden


Toepassing: Afstandsdetectie in containerkranen

Radarafstandssensoren meten continu afstanden voor het regelen van de nadering van spreaders op kadekranen


In één oogopslag: Vloeistofsensoren van één enkele bron

Waarschijnlijk de beste vloeistofsensor voor druk, temperatuur, debiet en niveau


Flyer: DR Product Serie – Radar Afstand Sensoren

Krijg een overzicht van de DR product serie en ons assortiment radar afstand sensoren 


PRODUCT DATA

Alle details over de DR-M30

Goedkeuringen, gegevensbladen, technische specificaties, instructies, certificaten, CAD-gegevens en meer


Select Country

Turck worldwide

Naar boven