Product BTS-DSC26-EB3
Montagetoebehoren
Bedieningsset (puck)
Bestelnummer: 6900224- Eindpositie gedempt
- Met 90° verstelbare optische displays
- Gatenconfiguratie op flensvlak: 30 x 130 mm
- Aansluitas (astap) hoogte: 30 mm / Ø: max. 85 mm

Algemene gegevens
| EAN | 4047101007503 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren) |
| Goederencode | 39269097900 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 97 g |
Technische gegevens
| Type toebehoren | Bedieningsset (puck) |
| Voor gebruik met | Dubbele sensoren |
| Bouwgrootte | 50 mm |
| Diameter behuizing | Ø 102 mm |
| Materiaal behuizing | Kunststof, PA6 |