Product  MAP-K40

Montagetoebehoren

Montageadapter

Bestelnummer: 6950014
    • montageadapter
    • kunststof: polypropyleen
    • sensorvervanging mogelijk bij gevulde reservoirs (adapter blijft in het reservoir tijdens de vervanging)
#

Algemene gegevens

EAN 4047101113365
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren)
Goederencode 39174000990
Land van herkomst DE
Gewicht 44  g

Technische gegevens

Type toebehoren Montageadapter
Voor gebruik met Inductieve sensoren Cilindrische sensoren
Bouwgrootte 52.5 mm
Diameter behuizing Ø  40.5  mm
Materiaal behuizing Kunststof, PP

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top