Product BS34.1
Montagetoebehoren
Bevestigingsklem
Bestelnummer: 6946010- bevestigingsbeugel
- kunststof PBT-GF20-V0
- meegeleverd (2 schroeven M5 voor bodemmontage)

Algemene gegevens
| EAN | 4047101113242 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren) |
| Goederencode | 39269097900 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 50 g |
Technische gegevens
| Type toebehoren | Bevestigingsklem |
| Voor gebruik met | Inductieve sensoren Cilindrische sensoren |
| Bouwgrootte | 58 x 56 x 16 mm |
| Diameter behuizing | Ø 34 mm |
| Materiaal behuizing | Kunststof, PBT-GF20-V0 |