Product  MW47

Montagetoebehoren

Bevestigingsbeugel

Bestelnummer: 69452
    • Bevestigingsbeugel
    • Materiaal: Plaatstaal, gegalvaniseerd
#

Algemene gegevens

EAN 4047101113181
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren)
Goederencode 73269098900
Land van herkomst DE
Gewicht 132  g

Technische gegevens

Type toebehoren Klemstuk
Voor gebruik met Inductieve sensoren Cilindrische sensoren
Bouwgrootte 64 x 64 x 69.5 mm
Diameter behuizing Ø  47  mm
Materiaal behuizing metaal, verzinkt

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top