Product KLP 200-VA
Montagetoebehoren
Montageband
Voor ronde cilinders
Bestelnummer: 6965302Montageset bestaat uit : spanband, cilinderdiameter 80...200 mm (materiaal: roestvaststaal); 2 trekbouten (materiaal : messing, alternatief roestvaststaal), cilinderkopschroef M 3 x 20; DIN 912-A20

Algemene gegevens
EAN | 4047101114089 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren) |
Goederencode | 73269098900 |
Land van herkomst | DE |
Gewicht | 20 g |
Technische gegevens
Type toebehoren | Montageband |
Voor gebruik met | Magneetveldsensoren |
Klemstuk geschikt voor cilinderdiameter | 80...200 mm |
Klemstuk geschikt voor cilinderbouwvorm | ronde cilinder |
Bouwgrootte | 7 mm |
Materiaal behuizing | metaal, 1.4301 (AISI 304) |