Product  KLP 80-VA

Montagetoebehoren

Montageband

Voor ronde cilinders

Bestelnummer: 69654

    Montageset bestaat uit : spanband, cilinderdiameter 25..0,80 mm (materiaal: roestvaststaal); 2 trekbouten (materiaal : messing, alternatief roestvaststaal), cilinderkopschroef M 3 x 20; DIN 912-A20

#

Algemene gegevens

EAN 4047101114096
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren)
Goederencode 73269098900
Land van herkomst DE
Gewicht 16  g

Technische gegevens

Type toebehoren Montageband
Voor gebruik met Magneetveldsensoren
Klemstuk geschikt voor cilinderdiameter 25...80 mm
Klemstuk geschikt voor cilinderbouwvorm ronde cilinder
Bouwgrootte 7 mm
Materiaal behuizing metaal, 1.4301 (AISI 304)

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top