Product  KLA1

Montagetoebehoren

Klemstuk

Voor trekstangcilinder

Bestelnummer: 69700
    • Montage op trekstangcilinders
    • Cilinderdiameter: 32…50 mm
    • Aluminium
#

Algemene gegevens

EAN 4047101000276
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren)
Goederencode 76169990990
Land van herkomst DE
Gewicht 14  g

Technische gegevens

Type toebehoren Klemstuk
Voor gebruik met Magneetveldsensoren
Klemstuk geschikt voor cilinderdiameter 32...50 mm
Klemstuk geschikt voor cilinderbouwvorm trekstangcilinder
Bouwgrootte 20 x 14.5 x 9 mm
Materiaal behuizing metaal, AL

Select Country

Turck worldwide

to top