Product PIT66U
Kunststof-lichtgeleider
Enkele geleider — optische kabel met mantel van kunststofvezel
Bestelnummer: 3039899Altern. bestelnummer : 39899
- systeemuitvoering: Zender-ontvanger systeem
- 2 stuks meegeleverd
- polyethyleen-ommanteling, flexibel
- bedrijfstemperatuur: -30…+70 °C
- rechte, confectioneerbare kabel
- sonde-eindhuls: schroefdraad M2,5 x 0,45
- lichtgeleider-kerndiameter: 1.5 mm
- Totale lengte van de lichtgeleider: ± 1829 mm

Algemene gegevens
EAN | 662488398996 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27061090 -/- geconfectioneerde lichtgeleiderkabel (niet geklassificeerd) |
Goederencode | 85447000900 |
Land van herkomst | TW |
Gewicht | 45.36 g |
Technische gegevens
Type toebehoren | Kunststof-lichtgeleider |
Voor gebruik met | Opto-elektronische sensoren |
Bouwgrootte | 1828 mm |
Materiaal behuizing | Kunststof, PE, zwart |
Omgevingstemperatuur | -30…+70 °C |