Product PIT16U
Kunststof-lichtgeleider
Enkele geleider — optische kabel met mantel van kunststofvezel
Bestelnummer: 3039983Altern. bestelnummer : 39983
- systeemuitvoering: Zender-ontvanger systeem
- 2 stuks meegeleverd
- polyethyleen-ommanteling, flexibel
- bedrijfstemperatuur: -30…+70 °C
- rechte, confectioneerbare kabel
- schroefdraadhuls M2,5 x 0,45
- lichtgeleider-kerndiameter: 0.25 mm
- Totale lengte van de lichtgeleider: ± 1829 mm

Algemene gegevens
| EAN | 662488399832 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27061090 -/- geconfectioneerde lichtgeleiderkabel (niet geklassificeerd) |
| Goederencode | 85447000900 |
| Land van herkomst | JP |
| Gewicht | 32 g |
Technische gegevens
| Type toebehoren | Kunststof-lichtgeleider |
| Voor gebruik met | Opto-elektronische sensoren |
| Bouwgrootte | 10 mm |
| Materiaal behuizing | Kunststof, PE, zwart |
| Omgevingstemperatuur | -30…+70 °C |