Product  PBT16U

Kunststof-lichtgeleider

Geleider in diffuse modus

Bestelnummer: 3042822

Altern. bestelnummer : 42822

    • systeemuitvoering: diffuus / retro-reflectief
    • polyethyleen-ommanteling, flexibel
    • bedrijfstemperatuur: -30…+70 °C
    • rechte, confectioneerbare kabel
    • schroefdraadhuls M3 x 0,5
    • lichtgeleider-kerndiameter: 0.25 mm
    • Totale lengte van de lichtgeleider: ± 1829 mm
#

Algemene gegevens

EAN 662488428228
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27061090 -/- geconfectioneerde lichtgeleiderkabel (niet geklassificeerd)
Goederencode 85447000990
Land van herkomst JP
Gewicht 50  g

Technische gegevens

Type toebehoren Kunststof-lichtgeleider
Voor gebruik met Opto-elektronische sensoren
Bouwgrootte 11 mm
Materiaal behuizing Kunststof, PE, zwart
Omgevingstemperatuur -30…+70 °C

Select Country

Turck worldwide

to top