Product BT23S
Glaslichtgeleider
vorkvormige geleider
Bestelnummer: 3017276Altern. bestelnummer : 17276
- Systeemuitvoering: Diffuse sensor/retro-reflectieve sensor
- Roestvaststalen ommanteling, flexibel
- Bedrijfstemperatuur lichtgeleidermantel: -140…+249 °C
- Sonde-eindhuls: Messing, schroefdraad 5/16"-24
- Bedrijfstemperatuur lichtgeleiderpunt: -140…+249 °C
- lichtgeleider-bundeldiameter: 3.2 mm
- Totale lengte van de lichtgeleider: ± 914 mm

Algemene gegevens
| EAN | 662488172763 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27061090 -/- geconfectioneerde lichtgeleiderkabel (niet geklassificeerd) |
| Goederencode | 90011090900 |
| Land van herkomst | US |
| Gewicht | 133.36 g |
Technische gegevens
| Type toebehoren | Glaslichtgeleider |
| Voor gebruik met | Opto-elektronische sensoren |
| Bouwgrootte | 914 mm |
| Materiaal behuizing | roestvast staal |
| Omgevingstemperatuur | -140…+249 °C |