Product  PIT26U

Kunststof-lichtgeleider

Enkele geleider — optische kabel met mantel van kunststofvezel

Bestelnummer: 3026079

Altern. bestelnummer : 26079

    • systeemuitvoering: Zender-ontvanger systeem
    • 2 stuks meegeleverd
    • polyethyleen-ommanteling, flexibel
    • bedrijfstemperatuur: -30…+70 °C
    • rechte, confectioneerbare kabel
    • sonde-eindhuls: schroefdraad M3 x 0,5
    • lichtgeleider-kerndiameter: 0.5 mm
    • Totale lengte van de lichtgeleider: ± 1829 mm
#

Algemene gegevens

EAN 662488260798
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27061090 -/- geconfectioneerde lichtgeleiderkabel (niet geklassificeerd)
Goederencode 85447000900
Land van herkomst TW
Gewicht 21  g

Technische gegevens

Type toebehoren Kunststof-lichtgeleider
Voor gebruik met Opto-elektronische sensoren
Bouwgrootte 1828 mm
Materiaal behuizing Kunststof, PE, zwart
Omgevingstemperatuur -30…+70 °C

Select Country

Turck worldwide

to top