Product QMT-30
Montagetoebehoren
Snelmontagebeugel
Bestelnummer: 6945105- bevestigingsbeugel voor snelle montage met vaste aanslag
- materiaal: messing, PTFE-gecoat
- externe schroefdraad M36 x 1,5

Algemene gegevens
| EAN | 4047101248296 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren) |
| Goederencode | 74122000000 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 142 g |
Technische gegevens
| Type toebehoren | Snelmontagebeugel |
| Voor gebruik met | Inductieve sensoren Cilindrische sensoren |
| Bouwgrootte | 35 mm |
| Diameter behuizing | Ø 30 mm |
| Materiaal behuizing | metaal, CuZn, PTFE-gecoat |

