Product  QMT-18

Montagetoebehoren

Snelmontagebeugel

Bestelnummer: 6945104
    • bevestigingsbeugel voor snelle montage met vaste aanslag
    • materiaal: messing, PTFE-gecoat
    • externe schroefdraad M24 x 1,5
#

Algemene gegevens

EAN 4047101246643
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren)
Goederencode 74122000000
Land van herkomst DE
Gewicht 93  g

Technische gegevens

Type toebehoren Snelmontagebeugel
Voor gebruik met Inductieve sensoren Cilindrische sensoren
Bouwgrootte 34 mm
Diameter behuizing Ø  18  mm
Materiaal behuizing metaal, CuZn, PTFE-gecoat

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top