Product LCF12LEVMP
Beeldverwerking
C-mount objectief
Bestelnummer: 3097347Altern. bestelnummer : 97347
- met focusblokkade en afschermingsvergrendeling
- geschikt voor VE smart-camera
- 12 mm brandpuntsafstand
- minimale werkafstand: 110 mm
- minimaal gezichtsveld: 49 x 37 mm
- formaat: 2/3”

Algemene gegevens
EAN | 662488973476 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27310203 -/- optiek (beeldverwerking) (lenzen) |
Goederencode | 90029000000 |
Land van herkomst | CH |
Gewicht | 117.93 g |
Technische gegevens
Brennweite | 12 mm |
Resolution | 1600 × 1200 pixels |
Data Sheets
Functietoebehoren
![]() |
FLTPR032-27
Polarisatiefilter, diameter 27 mm, geschikt voor LCFxxLEVMP-objectieven |
3084797 |
![]() |
FLTI850-27
Banddoorlaatfilter infrarood, diameter 27 mm, geschikt voor LCFxxLEVMP-objectieven |
3097532 |
![]() |
FLTR660-27
Banddoorlaatfilter donkerrood, diameter 27 mm, geschikt voor LCFxxLEVMP-objectieven |
3097531 |
![]() |
FLTR635-27
Banddoorlaatfilter rood, diameter 27 mm, geschikt voor LCFxxLEVMP-objectieven |
3097530 |
![]() |
FLTG525-27
Banddoorlaatfilter groen, diameter 27 mm, geschikt voor LCFxxLEVMP-objectieven |
3097529 |