Product TW-R30-B128
Tag HF
Bestelnummer: 6900503- De tags moeten voor gebruik worden onderworpen aan een adequate geschiktheidstest in de vorm van belastingstests in de voorziene temperatuurprocessen.
- De volgende belastingstest werd bij deze tag uitgevoerd:Cyclische temperatuurbelasting: 5 min. bij -40 °C – 5 min. bij 90 °CAantal geteste cycli: 100, overgangstijd: 30 secondenPermanente belasting: 140 °C gedurende 100 uur
- Deze met succes uitgevoerde test impliceert niet de geschiktheid voor een specifieke toepassing, maar dient enkel als bewijs van de principiële bruikbaarheid.
- EEPROM, geheugen 128 Byte
- Niet geschikt voor directe montage op metaal
Algemene gegevens
EAN | 4047101535938 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27280401 -/- identificatie RFID |
Goederencode | 85235110000 |
Land van herkomst | MY |
Gewicht | 3 g |
Technische gegevens
Technologie | HF RFID |
Geheugentype | EEPROM |
Bouwvorm | Hard-tag |
Diameter behuizing | Ø 30 mm |
Montage | Metaalvrij |
Geheugengrootte | 128 Byte |
Vrij bruikbaar geheugen | 112 Byte |
Materiaal behuizing | Kunststof, PA6 |
Materiaal actief vlak | Kunststof, PA6, Zwart |
Temperatuur tijdens schrijf-/leestoegang | -40…+85 °C |
Temperatuur buiten detectiebereik | -40…+90 °C |
Beschermingsgraad | IP69K |