Product DEE2R-875D
Veiligheidstechnologie
Toebehoren
Aansluitkabel
Bestelnummer: 3072210Altern. bestelnummer : 72210
- Kabeldiameter: 6 mm
- Kabelmantel: PVC, geel
- Greep: PUR, zwart
- Wartelmoer/ -schroef: vernikkeld messing
- Omgevingstemperatuur: -40…+105 °C
- Beschermingsklasse: IP68, alleen in geschroefde toestand
- Niet afgeschermd
- Connector A: Contraconnector, recht M12 × 1, 8-polig
- Connector B: Connector, recht, M12 × 1, 8-polig
- Kabellengte: 22,90 m
- Nominale spanning: 60 VAC / 75 VDC
- Stroombelastbaarheid: 2 A

Algemene gegevens
| EAN | 662488722104 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren) |
| Goederencode | 85444290900 |
| Land van herkomst | TW |
| Gewicht | 1377 g |
Technische gegevens
| Type toebehoren | Aansluitkabel |