Product  IM33-11EX-HI

meetomvormer-voedingsscheider

1-kanalig

Bestelnummer: 7506443
    • Voeding van meetomvormers in 2-draadstechniek met HART-communicatie alsmede aansluiting op actieve 2-draads- en passieve 3-draadstransmitters
    • Ingangskring: 0/4…20 mA
    • Uitgangskring: 0/4…20 mA
    • Afneembare klemmenblokken, schroefbaar, met 2 mm testhuls
    • Volledige galvanische scheiding
    • Ingang beveiligd tegen verkeerde polariteit
    • ATEX, IECEx, CFMUS, TR CU, INMETRO
    • gebruik in zone 2
#

Algemene gegevens

EAN 4047101117165
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27210119 -/- meetomvormer-voedingsapparaat
Goederencode 85437090990
Land van herkomst DE
Gewicht 216  g

Technische gegevens

Signaaltype Analoge ingang (HART transparant)
Apparaattype meetomvormer-voedingsscheider
Ex-uitvoering ja
Certificaten ATEX, IECEx, cFMus, TR CU, INMETRO
Nominale spanning Breed spanningsbereik
Kanalenaantal 1
Elektrische aansluiting 4 x 5-polige afneembare klemmenblokken met testhuls, ompoolbeveiligd, schroefaansluiting
Beschermingsgraad IP20
Productfamilie IM

Montagetoebehoren

7504031

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top