Product IM-T-9A
Veiligheidsmodule
voor veiligheidslichtgordijnen
Bestelnummer: 3061425Altern. bestelnummer : 61425
- Veiligheidscategorie 4 volgens ISO 13849‐1
- 3 veiligheidsschakeluitgangen (N.O.)
- max. 6 A
- bedrijfsspanning 24 VDC +-15%
- beschermingsgraad IP20

Algemene gegevens
| EAN | 662488614256 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27371690 -/- relais (veiligheidstechniek) |
| Goederencode | 85364190890 |
| Land van herkomst | US |
| Gewicht | 244.94 g |
Technische gegevens
| Functie | Safety relay |
| Bouwvorm | klemmenbehuizing |
| Bedrijfsspanning | 21…28 VDC |
| Uitgangsfunctie | N.O.-contact, Relaisuitgang |
| Elektrische aansluiting | Afneembaar klemmenblok, ompoolbeveiligd, schroefaansluiting |
| Materiaal behuizing | Kunststof, PC |
| Omgevingstemperatuur | 0…+50 °C |
| Beschermingsgraad | IP20 |