Product  BWC-1MRSMN2

aansluittoebehoren

antennekabel

Bestelnummer: 3077820

Altern. bestelnummer : 77820

    • RP‐SMA naar N‐stekker
    • lengte 2 m
#

Algemene gegevens

EAN 662488778200
Goederencode 85442000900
Land van herkomst CA
Gewicht 96.43  g

Technische gegevens

Apparaattype Antennekabel
Antenne-aansluiting RP‐SMA‐connector, Connector N-type
Kabellengte 2.0  m

Select Country

Turck worldwide

to top