Product  RSM RKM 50-2M

Actuator- en sensorkabel

Verbindungsleitung

Bestelnummer: U2282-0
    • 7/8″-connector, recht, 5-polig
    • 7/8″ minifast-contraconnector, recht
    • Tray-kabel voor instrumentatie
    • PVC-buitenmantel, geel, 5 × 18 AWG
    • UV-bestendig
    • -40 °C koude buigsterkte
    • Oliebestendig
    • Brandklassen: UL 1685 FT4, UL1061, CSA FT4
    • Flexlife en C-Track goedgekeurd
#

Algemene gegevens

EAN 4047101050226
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250107 -/- aansluitkabel sensor-actuator
Goederencode 85444290900
Land van herkomst MX
Gewicht 289  g

Technische gegevens

Toepassing Signaal
Uitvoering Extension Cable
Connector A Connector, 7/8″-16 UN, Recht
Aantal polen 5
Greep Kunststof, TPU, Geel
Wartelmoer/-bout Messing, CuZn, Vernikkeld
Connector B Contraconnector, 7/8″-16 UN, Recht
Aantal polen 5
Greep Kunststof, TPU, Geel
Wartelmoer/-bout Messing, CuZn, Vernikkeld
Nominale spanning 600 V
Stroombelastbaarheid 9 A
Kabeldiameter Ø  7.62 mm
Kabellengte 2.0 m
Kabelmantel PVC, Geel
Aantal geleiders 5
Beschermingsgraad IP67, IP68, IP69, IP69K
Certificaten UL 2238, CSA C22.2 No. 182.3, CE, UKCA, RoHS

Select Country

Turck worldwide

to top