Product  IM12-PS2412-U-U-PR/W3

Schakelende voedingsmodule van het systeem

Bestelnummer: 100047815
    • Systeembrede voeding voor IMX-apparaten met Power Bridge
    • Galvanische scheiding
    • SELV
    • Eenvoudige aansluiting op Power Bridge-IM(X)-apparaten via T-busconnector
    • Er kunnen maximaal 3 IM(X)-apparaten worden aangesloten
    • Eenvoudige redundantie
    • Kortsluitbestendig en beveiligd tegen onbelaste werking
    • Groepsstoringssignaal via rode led
    • afneembare schroefklem
    • ATEX, IECEx
    • Gebruik in zone 2
#

Algemene gegevens

EAN 4047101639742
Goederencode 85044095900
Land van herkomst DE
Gewicht 155  g

Technische gegevens

Nominale spanning uitgang 24  V
Elektrische aansluiting Afneembare schroefklemmen, 2-polig
Afmetingen 120 x 12.5 x 117 mm
Beschermingsgraad IP20

Select Country

Turck worldwide

to top