Product  IM72-11EX/L

ventielaansturingsmodule

1-kanalig

Bestelnummer: 7520703
    • spanningsingang max. 30 VDC
    • uitgangsspanning 15 VDC resp. 24 VDC
    • uitgangsstroom ≤ 40 mA
    • schakelfrequentie ≤ 500 Hz
    • SIL3
    • afneembare klemmenblokken
    • galvanische scheiding van ingangskring t.o.v. uitgangskring
    • ATEX, IECEx, UL, CFMUS TR CU,NEPSI, INMETRO, Kosha
    • gebruik zone 2
#

Algemene gegevens

EAN 4047101118247
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27049002 -/- gelijkstroomvoeding
Goederencode 85437090990
Land van herkomst DE
Gewicht 137  g

Technische gegevens

Signaaltype Digitale uitgang
Apparaattype ventielaansturingsmodule
Ex-uitvoering ja
Certificaten ATEX, IECEx, UL, cFMus, TR CU, NEPSI, INMETRO
Functionele zekerheid (SIL/PL) SIL3
Nominale spanning loop-powered
Kanalenaantal 1
Digitale uitgang Stroom-/spanningsbegrensd signaal
Elektrische aansluiting 4 x 3-polig afneembare klemmenblokken, ompoolbeveiligd, schroefaansluiting
Beschermingsgraad IP20
Productfamilie IM

Montagetoebehoren

6900475

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top