Product  BL20-4DI-NAMUR

BL20 elektronische module

4 digitale ingangen, NAMUR

Bestelnummer: 6827212
    • onafhankelijk van de gebruikte veldbus en van de gekozen aansluittechniek
    • beschermingsgraad IP20
    • LED's voor de weergave van status en diagnose
    • elektronica via optokoppelmodule galvanisch gescheiden van het veldniveau
    • 4 NAMUR-ingangen volgens EN 60947-5-6
#

Algemene gegevens

EAN 4047101109368
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250302 -/- digitale I/O-module (gedecentraliseerde periferie)
Goederencode 85389091890
Land van herkomst DE
Gewicht 37  g

Technische gegevens

Signaaltype Digitale ingang
Aansluittechniek signaal Screw terminal, Cage clamp terminal
Apparaattype I/O-module
Omgevingstemperatuur 0…+55 °C
Beschermingsgraad IP20
Certificaten cULus

Montagetoebehoren

6827129

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top