Product SG-TL70-A
LED-signaallamp
modulaire signaalzuil
audiosegment
Bestelnummer: 3092221Altern. bestelnummer : 92221
- Zwarte kunststof behuizing
- Beschermingsklasse IP65 (gemonteerd)
- alarm, omnidirectioneel
- configuratie via DIP-schakelaar
- bedrijfsspanning: 12…30 VDC
- Ingangen: PNP / NPN

Algemene gegevens
| EAN | 662488922214 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27371201 -/- alarmapparaat |
| Goederencode | 85318070000 |
| Land van herkomst | CN |
| Gewicht | 140.61 g |
Technische gegevens
| Functie | Signaalzuil |
| Aantal kleuren/segmenten | 1 |
| Akoestisch signaal | Toonsoort instelbaar |
| Luidsterkte | 92 dB |
| Dimbaar | Nee |
| In cascade monteerbaar | Nee |
| Materiaal behuizing | Kunststof, PC, zwart |
| Window material | Polycarbonaat, diffuus |
| Omgevingstemperatuur | -40…+50 °C |
| Beschermingsgraad | IP65 |
Data Sheets
Algemene catalogus
Productflyer
Functietoebehoren
|
B-TL70-5
TL70 basismodule, zwart, kabel, 5-polig, 2 m, aansluiting van 4 segmenten mogelijk |
3092223 |
|
B-TL70-8
TL70 basismodule, zwart, kabel, 8-polig, 2 m, aansluiting van 6 segmenten mogelijk |
3092224 |
|
B-TL70-Q5
TL70 basismodule, zwart, connector, 5-polig, M12 x 1, aansluiting van 4 segmenten mogelijk |
3092226 |
|
B-TL70-Q8
TL70 basismodule, zwart, connector, 8-polig, M12 x 1, aansluiting van 6 segmenten mogelijk |
3092227 |