Product RSS RJ45S 841-2M
kabel voor Industrial Ethernet
Aansluitkabel
Bestelnummer: U8626-2- Ethernet-kabel: 8‐polig, AWG 24, afgeschermd
- mantelmateriaal: TPE, kleur: groen
- manteldiameter: 7.7 mm
- bruikbaar voor sleepleidingen
- UL-certificaat
- RJ45-connector, recht, 8-polig
- Connector recht M12, 8-polig
- kabellengte: 2.0 meter

Algemene gegevens
EAN | 4047101045055 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27060307 -/- buskabel |
Goederencode | 85444290900 |
Land van herkomst | US |
Gewicht | 168 g |
Technische gegevens
Toepassing | Data |
Uitvoering | Extension Cable |
Connector A | Connector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd |
Aantal polen | 8 |
Greep | Kunststof, TPU, Zwart |
Wartelmoer/-bout | Messing, CuZn, Vernikkeld |
Connector B | Connector, RJ45, Recht |
Aantal polen | 8 |
Greep | Kunststof, TPU, Zwart |
Netwerkprotocol | Ethernet |
Nominale spanning | 60 V |
Stroombelastbaarheid | 2 A |
Kabeldiameter | Ø 7.7 mm |
Kabellengte | 2.0 m |
Kabelmantel | TPE, Groen |
Aantal geleiders | 8 |
Beschermingsgraad | IP67 |
Bijzondere eigenschappen | Afgeschermd |
Certificaten | UL |