Product  SG-TL70-Y

LED-signaallamp

modulaire signaalzuil

kleursegment

Bestelnummer: 3092212

Altern. bestelnummer : 92212

    • Zwarte kunststof behuizing
    • Beschermingsklasse IP65 (gemonteerd)
    • kleuren: geel
    • programmeerbaar tussen continu- en knipperfunctie
    • bedrijfsspanning: 12…30 VDC
    • Ingangen: PNP / NPN
#

Algemene gegevens

EAN 662488922122
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27371201 -/- alarmapparaat
Goederencode 85318070000
Land van herkomst CN
Gewicht 103  g

Technische gegevens

Functie Signaalzuil
Lichtsoort geel
Aantal kleuren/segmenten 1
Dimbaar Nee
In cascade monteerbaar Nee
Materiaal behuizing Kunststof, PC, zwart
Window material Polycarbonaat, diffuus
Omgevingstemperatuur -40…+50 °C
Beschermingsgraad IP65

Functietoebehoren

3092223
3092224
3092226
3092227

Select Country

Turck worldwide

to top