Product SMBQ20L
toebehoren
Montagebeugel
Bestelnummer: 3079040Altern. bestelnummer : 79040
- montagebeugel
- roestvaststaal
- geschikt voor bouwvorm Q20

Algemene gegevens
| EAN | 662488790400 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren) |
| Goederencode | 73269098900 |
| Land van herkomst | CN |
| Gewicht | 13 g |
Technische gegevens
| Type toebehoren | Montagebeugel |
| Bouwgrootte | 29 x 13.7 x 40 mm |
| Materiaal behuizing | roestvast staal, 1.4401 (AISI 316) |