Product RME-4
Toebehoren
Bevestigingsplaat
voor encoders met holle as
Bestelnummer: 1544615- Bevestigingsplaat, steekcirkeldiameter 80…170 mm
- Lange uitvoering, flexibel
- Voor toepassingen met speling in axiale en radiale richting bij lage dynamiek
- Materiaal: Roestvast staal

Algemene gegevens
| EAN | 4047101257298 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279090 -/- sensoren (andere, niet geklassificeerd) |
| Goederencode | 90319000000 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 14 g |
Technische gegevens
| Voor gebruik met | Encoders |
| Materiaal behuizing | roestvast staal |