Product  RA-MW-500-25-DK1-10

Toebehoren

Meetwiel

voor encoders met volle as

Bestelnummer: 100038314
    • Voor lengtemeting
    • Omvang: 0,5 m
    • Materiaal: aluminium
    • Oppervlak: aluminium, gekarteld
    • Toepassingsgebied: karton, hout, textiel, rubber en zachte kunststoffen
#

Algemene gegevens

EAN 4047101593488
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279090 -/- sensoren (andere, niet geklassificeerd)
Goederencode 76169990990
Land van herkomst DE
Gewicht 539  g

Technische gegevens

Type toebehoren Meetwiel
Voor gebruik met Encoders
Omgevingstemperatuur -30…+80 °C

Select Country

Turck worldwide

to top