Product  MBS30

Montagetoebehoren

Bevestigingsklem

Bestelnummer: 6948000
    • bevestigingsbeugel
    • kunststof, PA6, zwart
#

Algemene gegevens

EAN 4047101341119
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren)
Goederencode 39269097900
Land van herkomst CH
Gewicht 5  g

Technische gegevens

Type toebehoren Bevestigingsklem
Voor gebruik met Inductieve sensoren Cilindrische sensoren
Bouwgrootte 16 x 20 x 12 mm
Diameter behuizing Ø  3  mm
Materiaal behuizing Kunststof, PA6

Select Country

Turck worldwide

to top