Product RA-SAB-15-36
Toebehoren
Encoderveerarm
voor encoders met volle as
Bestelnummer: 100038251- Voor encoders met een meetwiel
- Voor encoders met een flens van 58 mm
- Instelbare contactdruk en contactdrukrichting
- Aanbevolen contactdruk 15 N
- Maximale contactdruk 30 N
- Materiaal: Aluminium
- Gewicht: 380 g

Algemene gegevens
| EAN | 4047101593181 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279090 -/- sensoren (andere, niet geklassificeerd) |
| Goederencode | 84839089900 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 535 g |
Technische gegevens
| Type toebehoren | Veerarm voor encoders |
| Voor gebruik met | Encoders |
| Omgevingstemperatuur | -30…+60 °C |