Product RSSD RSSD 441-2M
Kabel voor Industrial Ethernet
Verbindungsleitung
Bestelnummer: U-02482- M12-connector, recht, 4-polig
 - Afscherming op koppelingsmoer/-schroef
 - D-gecodeerd
 - M12-connector, recht, 4-polig
 - D-gecodeerd
 - Industriële Ethernetkabel
 - Type veldbus: Ethernet CAT5E, TPE-buitenmantel, turquoise, afgeschermd, 2UTP × 24 AWG
 - -40 °C koude buigsterkte
 - Brandklassen: UL 1685, UL1061
 - Flexlife
 

Algemene gegevens
| EAN | 4047101334739 | 
| Goederencode | 85444290900 | 
| Land van herkomst | MX | 
| Gewicht | 134 g | 
Technische gegevens
| Toepassing | Data | 
| Uitvoering | Extension Cable | 
| Connector A | Connector, M12 × 1, Recht, D-gecodeerd | 
| Aantal polen | 4 | 
| Greep | Kunststof, TPU, Blauwgrijs | 
| Wartelmoer/-bout | Messing, CuZn, Vernikkeld | 
| Connector B | Connector, M12 × 1, Recht, D-gecodeerd | 
| Aantal polen | 4 | 
| Greep | Kunststof, TPU, Blauwgrijs | 
| Wartelmoer/-bout | Messing, CuZn, Vernikkeld | 
| Netwerkprotocol | Ethernet | 
| Stroombelastbaarheid | 1.5 A | 
| Kabeldiameter | Ø 6.73 mm | 
| Kabellengte | 2.0 m | 
| Kabelmantel | TPE, Blauwgroen | 
| Beschermingsgraad | IP67 | 
| Certificaten | UL 1863, CE, UKCA, RoHS |