Product  SC-USB2

Veiligheidsmodule

USB-kabel

voor veiligheidscontroller

Bestelnummer: 3029480

Altern. bestelnummer : 29480

    • Aansluitkabel
    • Stekker, USB type A op connector, USB Micro type B
    • Kabellengte: 2m
    • Voor de overdracht van het configuratiebestand van een pc naar de SC26 Safety Controller
#

Algemene gegevens

EAN 662488294809
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250308 -/- module voor veiligheidstechniek (gedecentraliseerde periferie)
Goederencode 85444290900
Land van herkomst TW
Gewicht 45.36  g

Technische gegevens

Type toebehoren Aansluitkabel
Voor gebruik met Veiligheidscontroller

Select Country

Turck worldwide

to top