Product  CMBSD8241-0/PG9

Confectioneerbare connector

Connector M12 × 1, haaks

Bestelnummer: 6604239
    • Voor gebruik in Ethernet-toepassingen
    • Afscherming via irisveer
    • D-codering
    • Metalen behuizing
    • schroef-/klemaansluiting
    • 4-polig
    • PG9 schroefdraad
    • kabeldiameter 6.0 … 8.0 mm
#

Algemene gegevens

EAN 4047101603972
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren)
Goederencode 85366990990
Land van herkomst HU
Gewicht 66  g

Technische gegevens

Netwerkprotocol Ethernet
Apparaattype Confectioneerbare connector
Certificaten cULus erkend

Select Country

Turck worldwide

to top