Product  STP-M12D-415

Verlengkabel

Ethernet-kabel

Bestelnummer: 3806415

Altern. bestelnummer : 806415

    • M12 × 1-contraconnector, recht, 4-polig, D-gecodeerd
    • Greep: PUR, zwart
    • Koppelmoer: vernikkeld messing
    • RJ45-connector, 8-polig
    • Vergulde contacten, 8 × 24 AWG
    • Kabeldiameter: 6,20 mm
    • Kabelmantel: PUR, groen
    • Beschermingsklasse IP67
    • Temperatuurbereik: -40 °C…+70 °C
    • Nominale spanning: 50 VDC/VAC
    • Stroombelastbaarheid: 2 A
    • Afgeschermd
    • Kabellengte: 4,57 m
#

Algemene gegevens

EAN 662488049522
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27069090 -/- kabel, leiding (andere, niet geklassificeerd) [BAB084001]
Goederencode 85444290900
Land van herkomst TW
Gewicht 208.65  g

Technische gegevens

Kabellengte 4.570  m

Select Country

Turck worldwide

to top