Product  RP-Q21

Toebehoren

Teach-adapter

Voor lineaire meetsensoren LTX

Bestelnummer: 6900005
    • teachadapter
    • Voor het programmeren van het meetbereik van de analoge LTX lineaire wegopnemers in staafbouwvorm
#

Algemene gegevens

EAN 4047101406061
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250391 -/- gedecentraliseerde periferie (delen) [AKP191002]
Goederencode 90318080000
Land van herkomst US
Gewicht 111  g

Technische gegevens

Type toebehoren Teach-adapter
Voor gebruik met Lineaire positiesensoren
Bouwgrootte 82.6 x 34.8 x 20.8 mm

Select Country

Turck worldwide

to top