Product MC 1.5/ 5-ST-3.81 BK
toebehoren
Aansluitklem Power-Bridge
Bestelnummer: 7580956- cULus Recognized
- 5-polig
- Connector
- Steekrichting parallel met de draadas
- Schroefaansluiting
- Pin

Algemene gegevens
| EAN | 4047101391282 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27230211 -/- toebehoren, mechanisch |
| Goederencode | 85366990990 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 3 g |
Technische gegevens
| Productfamilie | IM(X)12 |