Product TX100-MOUNT-07
TX HMI / PLC-serie
TX100 Montagetoebehoren voor 4” - 7” apparaten
Montagebeugel en voedingsaansluiting
Bestelnummer: 100003186- Montagetoebehoren voor gebruik met HMI's van de TX100 productfamilie
- 4 montageklemmen, voldoende voor apparaten tot en met 7"
- 1 connector voor de spanningsvoeding

Algemene gegevens
EAN | 4047101476576 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27230211 -/- toebehoren, mechanisch |
Goederencode | 73181900900 |
Land van herkomst | IT |
Gewicht | 55 g |
Technische gegevens
Productfamilie | TX100 |